Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 77 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Empfohlene Alternative
BOS01R5
Reflexionslichtschranken
BOS 18M-NA-LR20-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 18M-NA-LR10-02 | BOS 18M-NA-LR20-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
145,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
NPN Schließer (NO) NPN Öffner (NC) |
NPN Schließer (NO) NPN Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 0...16 m | 0...16 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Strahlcharakteristik | - | kollimiert |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 10 mm bei 16 m |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt