Reflexionslichtschranken
PNP Öffner (NC)
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LR10-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR10-S4S | |
|
-
Listenpreis
|
141,00 EUR
Listenpreis
|
145,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 81.5 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 0...16 m | 0...16 m | 0...16 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | Glas | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Strahlcharakteristik | - | kollimiert | - |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 10 mm bei 16 m | - |