Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01NE

BOS 18M-PA-LR20-S4

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS01NE

Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PA-LR20-S4 aus der Baureihe 18M arbeitet als Reflexionslichtschranke mit kollimierter Strahlcharakteristik und Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...16 m. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 10 mm bei 16 m. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 75 mm und eine aktive Fläche aus Glas.

Als Schnittstelle stehen PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE. Der Order Code lautet BOS01NE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 10 mm bei 16 m
Reichweite
0...16 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten