Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01C3
Der Sensor BOS 18M-PS-PR20-S4 mit dem Order Code BOS01C3 gehört zur Baureihe 18M und ist als optoelektronischer Sensor mit Reflexionslichtschranken-Funktionsprinzip ausgeführt. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO). Die Reichweite beträgt 0...7 m. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 300 mm bei 7 m.
Das Gehäuse misst Ø 18 x 75 mm und besteht aus vernickeltem Messing. Die aktive Fläche ist aus entspiegelt ausgeführtem Glas gefertigt. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 und eine Betriebsanleitung. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-PR20-S4 | BOS 18M-PA-PR20-S4 | BOS 18M-PA-PR20-S4S | |
|
99,91 EUR
Listenpreis
|
103,00 EUR
Listenpreis
|
103,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 300 mm bei 7 m | Ø 300 mm bei 7 m | Ø 300 mm bei 7 m |
| Reichweite | 0...7 m | 0...7 m | 0...7 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Lieferumfang |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |