Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS025C
Einweglichtschranken
BOS 18M-PA-RE21-S4S
Verfügbarkeit
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
| BOS 18M-PA-RE20-S4S | BOS 18M-PA-RE21-S4S | |
|
-
Listenpreis
|
77,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lieferumfang | - |
Betriebsanleitung Mutter M18x1 (2x) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt