Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Einweglichtschranken – BOS025C
Die Einweglichtschranke BOS 18M-PA-RE21-S4S mit dem Order Code BOS025C gehört zur Baureihe 18M und ist als Empfänger ausgeführt. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit LED-Rotlicht und verfügt über eine Reichweite von 0...20 m. Die Schaltfunktion ist als PNP mit Schließer (NO) oder Öffner (NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing und hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm. Die aktive Fläche besteht aus entspiegeltem Glas. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben. Die Konformitäten und Zulassungen umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE. Zum Lieferumfang gehören eine Betriebsanleitung und zwei Muttern M18x1.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-RE21-S4S | BOS 18M-PA-RE21-S4 | |
|
77,25 EUR
Listenpreis
|
77,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lieferumfang |
Betriebsanleitung Mutter M18x1 (2x) |
Betriebsanleitung Mutter M18x1 (2x) |