Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
PNP: Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS01FW
Der optoelektronische Sensor BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S aus der Baureihe 23K arbeitet nach dem Funktionsprinzip einer Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...14 m. Die Lichtfleckgröße beträgt 300 x 300 mm bei 12 m und ist unabhängig davon als separate optische Eigenschaft angegeben. Die Schnittstelle ist mit PNP als Schließer (NO) sowie PNP als Öffner (NC) ausgeführt.
Der Sensor hat die Abmessungen 23 x 51 x 52.4 mm und einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus PC und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als besonderes Merkmal ist Washdown angegeben. Der Sensor verfügt über Ecolab, CE, cULus und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
103,71 EUR
Listenpreis
|
103,71 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | 23K | 23K |
| Abmessung | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 300 x 300 mm bei 12 m | 300 x 300 mm bei 12 m |
| Reichweite | 0...14 m | 0...14 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PC ABS |
PC ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
Ecolab CE cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |