Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01H2

BOS 08E-PS-KF20-00,2-S49

Zylindrische Lichttaster mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Lichttaster mit Hintergrundausblendung – BOS01H2

Der optoelektronische Sensor BOS 08E-PS-KF20-00,2-S49 aus der Baureihe 08E hat die Abmessung Ø 8 x 40 mm. Die optische Funktion basiert auf einem Lichttaster mit Triangulation und Hintergrundausblendung. Der divergent ausgeführte Strahl arbeitet mit LED Rotlicht; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 2.5 mm. Die Reichweite beträgt 20 mm. Als Schnittstelle dient ein PNP-Ausgang mit Schließerfunktion (NO). Der Anschluss erfolgt über ein 0.20 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 3-polig. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus, WEEE und Ecolab.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 2.5 mm Lichtaustritt
Reichweite
20 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten