Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01H6

BOS 08E-PS-KF20-S49

Zylindrische Lichttaster mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Lichttaster mit Hintergrundausblendung – BOS01H6

Der optoelektronische Sensor BOS 08E-PS-KF20-S49 aus der Baureihe 08E arbeitet als Lichttaster mit Triangulation und Hintergrundausblendung. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes LED-Licht. Die Reichweite beträgt 20 mm, die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt Ø 2.5 mm. Der Sensor besitzt eine Abmessung von Ø 8 x 40 mm und ein Edelstahlgehäuse mit einer aktiven Fläche aus PMMA. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Zulassungen und Konformitäten umfassen cULus, CE, UKCA, WEEE und Ecolab.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 2.5 mm Lichtaustritt
Reichweite
20 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten