Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Einweglichtschranken
Einweglichtschranken – BOS01JM
Die Einweglichtschranke BOS 5K-PU-LX10-02 aus der Baureihe 5K ist ein optoelektronischer Sensor mit divergentem Strahl und Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...30 m. Der Lichtfleck hat einen Durchmesser von Ø 5 mm bei 3 m. Als Schnittstelle verfügt der Sensor über PNP Schließer/Öffner (NO/NC). Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC.
Der Sensor misst 10,8 x 32,7 x 19,5 mm und ist mit einem 2,00 m langen PVC-Kabel ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Für den Sensor mit dem Order Code BOS01JM liegen die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, WEEE und UKCA vor.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PU-LX10-02 | BOS 5K-PU-LX10-00,2-S4 | |
|
141,36 EUR
Listenpreis
|
151,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 5 mm bei 3 m | Ø 5 mm bei 3 m |
| Reichweite | 0...30 m | 0...30 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |