Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Empfohlene Alternative
BOS02E2
Reflexionslichtschranken
BOS 6K-UI-PT10-S75
Verfügbarkeit
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
| BOS 6K-PU-PT10-S75 | BOS 6K-UI-PT10-S75 | |
|
168,92 EUR
Listenpreis
|
149,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke, Transparenterkennung |
| Optische Besonderheit |
Koaxiale Optik Transparenzerkennung |
Transparenzerkennung |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 50 x 50 mm bei 2 m | 40 x 40 mm bei 1 m |
| Reichweite | 0...2 m | 0...2 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt