Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01M4

BOS 6K-PU-LK10-S75

Reflexionslichtschranken

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Optische Besonderheit
Koaxiale Optik
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 2 mm bei 2.5 m
Reichweite
0...4 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten