Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS02E9
Einweglichtschranken
BOS 6K-UU-RE10-S49
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RE10-S49 | BOS 6K-UU-RE10-S49 | |
|
104,03 EUR
Listenpreis
|
92,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...13 m | 0...13 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Eingangsfunktion | - |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt