Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS0272
Die Reflexionslichtschranke BOS 18M-PA-LR20-S4S mit dem Bestellcode BOS0272 gehört zur Baureihe 18M und hat eine Abmessung von Ø 18 × 75 mm. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit kollimiertem Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...16 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 10 mm bei 16 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) sowie als PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Für den Anschluss dient ein 4-poliger M12x1-Stecker als Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus Glas. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC betrieben. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE vor.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LR20-S4S | BOS 18M-PA-LR20-S4 | |
|
145,23 EUR
Listenpreis
|
145,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 10 mm bei 16 m | Ø 10 mm bei 16 m |
| Reichweite | 0...16 m | 0...16 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |