Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01RL
Die Reflexionslichtschranke BOS 08E-PS-PR20-00,2-S49 mit dem Order Code BOS01RL gehört zur Baureihe 08E und basiert auf einem optoelektronischen Sensor. Das Funktionsprinzip ist eine Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Abmessung beträgt Ø 8 x 40 mm. Der Sensor verfügt über einen Lichtaustritt mit einer Lichtfleckgröße von Ø 3.0 mm und arbeitet mit einer Reichweite von 30 mm...1 m.
Als Schnittstelle dient PNP: Schließer (NO). Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über ein 0.20 m langes Kabel mit Steckverbinder und PUR-Mantel. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PMMA. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-PR20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-PR20-S49 | |
|
97,85 EUR
Listenpreis
|
97,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) | PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 30 mm...1 m | 30 mm...1 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, 0.20 m, PUR | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |