Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Einweglichtschranken – BOS01TY
Der optoelektronische Sensor BOS 12M-PS-RE10-S4 aus der Baureihe 12M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Seine Abmessungen betragen Ø 12 x 60 mm. Als Lichtart kommt rotes LED-Licht zum Einsatz; die Reichweite liegt bei 0...8 m. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schließer (NO) und wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 4-poliger Ausführung. Für den Sensor mit dem Order Code BOS01TY sind CE, UKCA, cULus und WEEE als Zulassung/Konformität angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-RE10-S4 | BOS 12M-PA-RE10-S4 | BOS 12M-PO-RE10-S4 | |
|
60,77 EUR
Listenpreis
|
65,92 EUR
Listenpreis
|
60,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...8 m | 0...8 m | 0...8 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |