Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 59 x 8 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS01Y4
Einweglichtschranken
BOS Q08M-PS-KE21-S49
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-NS-KE21-S49 | BOS Q08M-PS-KE21-S49 | |
|
75,19 EUR
Listenpreis
|
75,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Schnittstelle | NPN: Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Reichweite | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lichtart | - | Rotlicht |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt