Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS020U

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75

Kubische Reflexionslichtschranke mit verschiedenen Lichtarten bis zu 3 m Reichweite

Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS020U

Die Reflexionslichtschranke BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75 aus der Baureihe R020K ist ein optoelektronischer Sensor mit divergentem Strahl und rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...3 m. Der Lichtfleck hat einen Durchmesser von Ø 10 mm bei 100 mm. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt.

Der Sensor besitzt Abmessungen von 7.7 x 26.8 x 13.5 mm. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über ein 0.20 m langes PVC-Kabel mit Steckverbinder und 4-poligem M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 10 mm bei 100 mm
Reichweite
0...3 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten