Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Reflexionslichttaster mit verschiedenen Lichtarten für Washdown
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
R01E
Abmessung
20 x 32 x 9 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
123,60 EUR
Listenpreis
|
97,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - |
|---|---|---|
| Baureihe | R01E | Q08M |
| Abmessung | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Schnittstelle | PNP: Öffner (NC) | PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 1 m | 0...1 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt