Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten für Washdown
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
R01E
Abmessung
20 x 32 x 9 mm
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Empfohlene Alternative
BOS0213
Einweglichtschranken
BOS R020K-PO-RX11-02
Verfügbarkeit
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
| BOS R01E-PO-KE20-02 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
100,94 EUR
Listenpreis
|
130,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - |
|---|---|---|
| Baureihe | R01E | R020K |
| Abmessung | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Schnittstelle | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...2.2 m | 0...2 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 23 mm bei 500 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt