Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten für Washdown
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
R01E
Abmessung
20 x 32 x 9 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Empfohlene Alternative
BOS0228
Einweglichtschranken
BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KE20-02 | BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49 | |
|
100,94 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | R01E | R01E |
| Abmessung | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| Schnittstelle | NPN: Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PA | PA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt