Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Einweglichtschranken – BOS025A
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PA-RE21-S4 aus der Baureihe 18M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Die Reichweite beträgt 0...20 m; als Lichtart dient rotes LED-Licht. Die Schnittstelle bietet PNP als Schließer (NO) und PNP als Öffner (NC). Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus entspiegelt ausgeführtem Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor erfüllt CE, UKCA, cULus und WEEE. Zum Lieferumfang gehören eine Betriebsanleitung und zwei Muttern M18x1.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-RE21-S4 | BOS 18M-PA-RE21-S4S | |
|
77,25 EUR
Listenpreis
|
77,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lieferumfang |
Betriebsanleitung Mutter M18x1 (2x) |
Betriebsanleitung Mutter M18x1 (2x) |