Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS025H

BOS 18M-PO-RE21-S4S

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS025H

Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PO-RE21-S4S aus der Baureihe 18M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Er arbeitet mit rotem LED-Licht und verfügt über eine Reichweite von 0...20 m. Die Ausführung ist PNP als Öffner (NC) ausgeführt. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm und eine aktive Fläche aus entspiegeltetem Glas. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Zum Lieferumfang gehören eine Betriebsanleitung und zwei Muttern M18x1. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE. Der Order Code für den BOS 18M-PO-RE21-S4S lautet BOS025H.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Mutter M18x1 (2x)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten