Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS025J

BOS 18M-PO-RE21-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS025J

Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PO-RE21-S4 aus der Baureihe 18M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Er arbeitet mit LED-Rotlicht und verfügt über eine Reichweite von 0...20 m. Die Schnittstelle ist als PNP, Öffner (NC), ausgeführt. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 75 mm und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus entspiegelt ausgeführtem Glas. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE. Zum Lieferumfang gehören eine Betriebsanleitung sowie zwei Muttern M18x1.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Mutter M18x1 (2x)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten