Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS025M

BOS 18M-XT-IS21-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS025M

Der BOS 18M-XT-IS21-S4 mit dem Order Code BOS025M ist ein optoelektronischer Sensor der Baureihe 18M mit dem optischen Funktionsprinzip Einweglichtschranke (Sender). Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Infrarot. Die Reichweite beträgt 0...50 m. Die Eingangsfunktion ist Test (Emitter Aus). Der Sensor hat eine Abmessung von Ø 18 x 75 mm und verfügt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus entspiegelt bearbeitetem Glas. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 sowie eine Betriebsanleitung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Reichweite
0...50 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lieferumfang
Mutter M18x1 (2x)
Betriebsanleitung
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten