Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS025U

BOS 18M-X-IS21-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS025U

Der optoelektronische Sensor BOS 18M-X-IS21-S4 aus der Baureihe 18M ist als Einweglichtschranke mit Sender ausgeführt. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Infrarot. Die Reichweite beträgt 0...50 m. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 75 mm und verfügt über ein Gehäuse aus vernickeltem Messing. Die aktive Fläche besteht aus entspiegelt ausgeführtem Glas.

Für die Spannungsversorgung ist ein Bereich von 10...30 VDC vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 sowie eine Betriebsanleitung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Reichweite
0...50 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lieferumfang
Mutter M18x1 (2x)
Betriebsanleitung
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten