Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-XT-IS26-S4 | BOS 18M-X-IS26-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
93,73 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Eingangsfunktion | Test (Emitter Aus) | - |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Infrarot | LED Infrarot |
| Reichweite | 0...100 m | 0...100 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lieferumfang |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt