Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 37.9 x 21 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
gleiche Funktion wie Taste
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Empfohlene Alternative
BOS016F
Einweglichtschranken
BOS 23K-PU-RE10-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 6K-PU-RE10-PU-03 | BOS 23K-PU-RE10-S4 | |
|
107,12 EUR
Listenpreis
|
95,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | 6K | 23K |
| Abmessung | 12 x 37.9 x 21 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
gleiche Funktion wie Taste Tastensperre ein/aus |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...13 m | 0...25 m |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, TPU | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS |
PC ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt