Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
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
| BOS Q08M-PO-KE21-SA2-00,44 | BOS Q08M-PO-KE21-00,2-S49 | |
|
81,37 EUR
Listenpreis
|
75,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Schnittstelle | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Reichweite | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, JST XHP-Buchse, 3-polig, 0.44 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt