Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02A2

BOS R090K-NU-RR10-S49

Kubische Reflexionslichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 20 m Reichweite

Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02A2

Die Reflexionslichtschranke BOS R090K-NU-RR10-S49 mit dem Bestellcode BOS02A2 gehört zur Baureihe R090K und arbeitet als optoelektronischer Sensor mit divergentem Strahl und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...5 m. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 105 mm bei 2 m. Als Schnittstelle steht NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen Steckverbinder M8x1. Der Sensor hat Abmessungen von 10.7 x 43.5 x 19.5 mm, ein Gehäuse aus PC und PBT sowie eine aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 105 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 3-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten