Kubische Reflexionslichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 20 m Reichweite
Reflexionslichtschranken – BOS02A5
Der optoelektronische Sensor BOS R090K-NU-RR10-S75 aus der Baureihe R090K arbeitet nach dem Funktionsprinzip einer Reflexionslichtschranke. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...5 m. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 105 mm bei 2 m.
Mit Abmessungen von 10.7 x 43.5 x 19.5 mm ist der Sensor für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgeführt. Die NPN-Schnittstelle unterstützt Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen Steckverbinder M8x1. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Für den Sensor sind die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-NU-RR10-S75 | BOS R090K-NU-RR10-S49 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 105 mm bei 2 m | Ø 105 mm bei 2 m |
| Reichweite | 0...5 m | 0...5 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1, 4-polig | Steckverbinder, M8x1, 3-polig |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |