Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 20 m Reichweite
Einweglichtschranken – BOS02AW
Der optoelektronische Sensor BOS R090K-PU-RX10-02 aus der Baureihe R090K arbeitet als Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Der PNP-Ausgang ist als Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Sensor misst 10,7 x 32,7 x 19,5 mm und verfügt über eine aktive Fläche aus PMMA. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-PU-RX10-02 | BOS R090K-PU-RX10-00,2-S4 | |
|
115,62 EUR
Listenpreis
|
125,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |