Miniatur- Lichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
Lichttaster mit Hintergrundausblendung – BOS02HC
Der Lichttaster BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75 mit dem Order Code BOS02HC gehört zur Baureihe R030K und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem optischen Funktionsprinzip Lichttaster mit Triangulation. Die optische Besonderheit ist die Hintergrundausblendung. Die Strahlcharakteristik ist typisch bei 15 mm fokussiert; der Lichtfleck hat eine Größe von 4 x 4 mm. Der Erfassungsbereich beträgt 3...30 mm. Als Lichtart kommt rotes LED-Licht zum Einsatz.
Die Abmessungen betragen 14 x 4.2 x 20.5 mm. Der Sensor besitzt einen PNP-Schließer (NO) und wird über ein Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus PBT & ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. CE, UKCA, cULus und WEEE sind als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-PO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
75,00 EUR
Listenpreis
|
75,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Abmessung | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) | PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | Fokus typisch bei 15 mm | Fokus typisch bei 15 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Reichweite | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU |
| Gehäusematerial | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |