Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02HF

BOS R030K-PO-RF10-VC-00,2-S75

Miniatur- Lichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen

Baureihe
R030K
Abmessung
14 x 4.2 x 20.5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Lichttaster mit Hintergrundausblendung – BOS02HF

Der Lichttaster BOS R030K-PO-RF10-VC-00,2-S75 aus der Baureihe R030K arbeitet als optoelektronischer Sensor mit Lichttasterfunktion und Triangulation. Die optische Besonderheit ist die Hintergrundausblendung. Der Fokus liegt typisch bei 15 mm; als Lichtquelle dient eine LED mit Rotlicht. Die Lichtfleckgröße beträgt 4 x 4 mm, der Erfassungsbereich 3...30 mm. Die Schnittstelle ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt.

Mit Abmessungen von 14 x 4,2 x 20,5 mm besitzt der Sensor ein Gehäuse aus PBT & ABS und eine aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über ein 0,20 m langes TPU-Kabel mit M8x1-Stecker, 4-polig. Für den Sensor gelten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R030K
Abmessung
14 x 4.2 x 20.5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 15 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
4 x 4 mm
Reichweite
3...30 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten