Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02HE

BOS R030K-NS-RF10-VC-00,2-S75

Miniatur- Lichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen

Baureihe
R030K
Abmessung
14 x 4.2 x 20.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Lichttaster mit Hintergrundausblendung – BOS02HE

Der Lichttaster BOS R030K-NS-RF10-VC-00,2-S75 aus der Baureihe R030K arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem optischen Funktionsprinzip Lichttaster mit Triangulation und Hintergrundausblendung. Die Strahlcharakteristik weist einen typischen Fokus bei 15 mm auf. Als Lichtquelle dient eine LED mit Rotlicht; die Lichtfleckgröße beträgt 4 × 4 mm. Der Erfassungsbereich liegt bei 3...30 mm. Die Abmessungen betragen 14 × 4,2 × 20,5 mm.

Der Sensor verfügt über einen NPN-Ausgang als Schließer (NO) und wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Der Anschluss erfolgt über ein 0,20 m langes TPU-Kabel mit M8x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus PBT & ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Für den Sensor gelten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R030K
Abmessung
14 x 4.2 x 20.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 15 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
4 x 4 mm
Reichweite
3...30 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten