Miniatur- Lichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
Lichttaster mit Hintergrundausblendung – BOS02HH
Der optoelektronische Sensor BOS R030K-NO-RF10-VC-00,2-S75 aus der Baureihe R030K arbeitet als Lichttaster mit Triangulation und Hintergrundausblendung. Die Strahlcharakteristik ist typisch bei 15 mm fokussiert. Als Lichtquelle dient LED-Rotlicht; die Lichtfleckgröße beträgt 4 x 4 mm. Der Sensor hat eine Reichweite von 3...30 mm und arbeitet mit NPN-Ausgang als Öffner (NC). Die Abmessungen betragen 14 x 4.2 x 20.5 mm.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0.20 m und TPU als Kabelmaterial. Das Gehäuse besteht aus PBT & ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NO-RF10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
75,00 EUR
Listenpreis
|
75,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Abmessung | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Schnittstelle | NPN: Öffner (NC) | NPN: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | Fokus typisch bei 15 mm | Fokus typisch bei 15 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Reichweite | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU |
| Gehäusematerial | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |