Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02HJ

BOS R030K-PO-RX10-02

Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen

Baureihe
R030K
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02HJ

Der optoelektronische Sensor BOS R030K-PO-RX10-02 aus der Baureihe R030K ist als Einweglichtschranke im Paar ausgeführt und besitzt eine divergente Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient rotes LED-Licht. Die Lichtfleckgröße beträgt 336 × 336 mm; die Reichweite liegt bei 0...1000 mm. Der Sensor verfügt über einen PNP-Öffnerausgang (NC) und wird mit einem 2,00 m langen PVC-Kabel angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus PBT und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Betrieb ist mit 10...30 VDC möglich. Für das Produkt mit dem Bestellcode BOS02HJ gelten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angeführt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R030K
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
336 x 336 mm
Reichweite
0...1000 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten