Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
Einweglichtschranken – BOS02HW
Die Einweglichtschranke BOS R030K-NO-RX20-02 aus der Baureihe R030K arbeitet als optoelektronischer Sensor im Funktionsprinzip Einweglichtschranke als Paar. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...1000 mm, die Lichtfleckgröße 215 x 215 mm. Die Schnittstelle ist als NPN-Öffner (NC) ausgeführt.
Der Sensor verfügt über einen Kabelanschluss mit 2.00 m PVC-Kabel und wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Das Gehäuse besteht aus PBT & ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Für das Produkt mit dem Order Code BOS02HW gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NO-RX20-02 | BOS R030K-NS-RX20-02 | |
|
82,00 EUR
Listenpreis
|
82,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Schnittstelle | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Paar) | Einweglichtschranke (Paar) |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| Reichweite | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |