Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
Einweglichtschranken – BOS02HZ
Die Einweglichtschranke BOS R030K-NS-RX20-02 aus der Baureihe R030K trägt den Bestellcode BOS02HZ. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip Einweglichtschranke (Paar) und besitzt eine divergente Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt rotes LED-Licht zum Einsatz. Die Lichtfleckgröße beträgt 215 × 215 mm; die Reichweite liegt bei 0...1000 mm.
Der Sensor verfügt über eine NPN-Schnittstelle als Schließer (NO) und wird mit einem 2,00 m langen PVC-Kabel angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus PBT und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NS-RX20-02 | BOS R030K-NO-RX20-02 | |
|
82,00 EUR
Listenpreis
|
82,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Schnittstelle | NPN Schließer (NO) | NPN Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Paar) | Einweglichtschranke (Paar) |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| Reichweite | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |