Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
Einweglichtschranken – BOS02J1
Der optoelektronische Sensor BOS R030K-NO-RX20-VC-00,2-S75 aus der Baureihe R030K trägt den Order Code BOS02J1. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke als Paar mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht. Die Lichtfleckgröße beträgt 215 × 215 mm. Die Reichweite liegt bei 0...1000 mm. Als Schnittstelle ist NPN Öffner (NC) ausgeführt.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,20 m langes TPU-Kabel mit M8x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus PBT und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Für das Produkt gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NO-RX20-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75 | |
|
82,00 EUR
Listenpreis
|
82,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Schnittstelle | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Paar) | Einweglichtschranke (Paar) |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| Reichweite | 0...1000 mm | 0 mm...1 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU |
| Gehäusematerial | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |