Kubische Einweglichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Einweglichtschranken – BOS02K0
Der Sensor BOS R072K-PU-RX10-01,5-S75 mit dem Bestellcode BOS02K0 gehört zur Baureihe R072K und hat Abmessungen von 12 × 32,4 × 22,7 mm. Als Schnittstelle steht ein PNP-Ausgang mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit rotem LED-Licht und weist eine divergente Strahlcharakteristik auf. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 70 mm bei 2 m; die Reichweite liegt bei 0...20 m.
Der Anschluss erfolgt über ein 1,50 m langes TPU-Kabel mit M8x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RX10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RX10-00,3-S75 | |
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 70 mm bei 2 m | Ø 70 mm bei 2 m |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 1.50 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU |
| Gehäusematerial |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |