Kubische Einweglichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Einweglichtschranken – BOS02K1
Der optoelektronische Sensor BOS R072K-PU-RX10-00,3-S75 aus der Baureihe R072K arbeitet als Einweglichtschranke. Er hat Abmessungen von 12 x 32,4 x 22,7 mm und eine divergente Strahlcharakteristik. Als Lichtart dient LED-Rotlicht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 70 mm bei 2 m; die Reichweite liegt bei 0...20 m.
Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 4-polig, mit 0,30 m Kabellänge und TPU. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RX10-00,3-S75 | BOS R072K-PU-RX10-01,5-S75 | |
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 70 mm bei 2 m | Ø 70 mm bei 2 m |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 1.50 m, TPU |
| Gehäusematerial |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |