Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02KM

BOS R072K-PU-PR10-S49

Kubische Reflexionslichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 42.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02KM

Der optoelektronische Sensor BOS R072K-PU-PR10-S49 mit dem Order Code BOS02KM gehört zur Baureihe R072K und arbeitet als Reflexionslichtschranke. Die Abmessungen betragen 12 × 42,5 × 22,7 mm. Der Sensor verfügt über einen divergenten Strahl und LED-Rotlicht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 80 mm bei 2 m; die Reichweite liegt bei 0...5 m. Der Ausgang ist als PNP Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 3-polig. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Zur Ausführung gehören die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen cULus, CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 42.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 80 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten