Kubische Reflexionslichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Reflexionslichtschranken – BOS02KZ
Die Reflexionslichtschranke BOS R072K-PU-PR10-S75 mit dem Ordercode BOS02KZ gehört zur Baureihe R072K. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem Prinzip einer Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart dient rotes LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...5 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 80 mm bei 2 m.
Die Abmessungen des Sensors betragen 12 x 42,5 x 22,7 mm. Die Schnittstelle ist als PNP-Ausgang mit Schließer-/Öffner-Funktion (NO/NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-PR10-S75 | BOS R072K-PU-PR10-S49 | |
|
50,00 EUR
Listenpreis
|
50,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 42.5 x 22.7 mm | 12 x 42.5 x 22.7 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 80 mm bei 2 m | Ø 80 mm bei 2 m |
| Reichweite | 0...5 m | 0...5 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |