Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02KP

BOS R072K-PU-PR10-02

Kubische Reflexionslichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 33.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02KP

Die Reflexionslichtschranke BOS R072K-PU-PR10-02 mit dem Bestellcode BOS02KP gehört zur Baureihe R072K. Als optoelektronischer Sensor arbeitet sie nach dem Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke und verfügt über eine divergente Strahlcharakteristik. Die Lichtart ist rotes LED-Licht. Der Lichtfleck hat einen Durchmesser von 80 mm bei 2 m; die Reichweite beträgt 0...5 m.

Der Sensor hat Abmessungen von 12 x 33,5 x 22,7 mm und eine PNP-Schnittstelle mit Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes TPU-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 33.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 80 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, TPU
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten