Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Drucktransmitter
Messbereich
0 bar...750 mbar
Genauigkeit
±0.18 % FSO BFSL
Überlastdruck
5 bar
Berstdruck
7.5 bar
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
546,57 EUR
Listenpreis
|
716,39 EUR
Listenpreis
|
|
| Messbereich | 0 bar...750 mbar | 0...0.75 bar |
|---|---|---|
| Genauigkeit | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Überlastdruck | 5 bar | 5 bar |
| Berstdruck | 7.5 bar | 7.5 bar |
| Betriebsspannung Ub | 8...32 VDC | 18...30 VDC |
| Analogausgang | Analog, Strom 4…20 mA | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Prozessanschluss | 1 1/2" Tri clamp | 1 1/2" Tri clamp |
| Prozessanschluss-Material | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Dichtringmaterial | ohne, verschweißt | - |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) |
Edelstahl (1.4301) PE, Polyethylen hoher Dichte |
| Medientemperatur | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP69K | IP67, verschraubter Zustand |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 |
| Schaltausgang | - | 2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) umschaltbar |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt