Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ultraschall-Steelface-Sensoren
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
| BUS G30E0-XBDX-150-S92G-S | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
-
Listenpreis
|
409,50 EUR
Listenpreis
|
409,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Anwendung | - | Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub | Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub |
|---|---|---|---|
| Messbereich | - | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Linearitätsabweichung max. | - | ±250 µm | ±250 µm |
| Wiederholgenauigkeit | - | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Druckfestigkeit max. | - | 350 bar | 350 bar |
| Schnittstelle | - |
IO-Link 1.1 Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link 1.1 Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Betriebsspannung Ub | - | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Anschluss | - | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU |
| Umgebungstemperatur | - | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität | - |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring | - | Interne Temperaturüberwachung | Interne Temperaturüberwachung |
| Sekundärfeatures | - |
Identifikation Geräteerkennung Schaltprofile Signalqualitätsüberwachung Signalverzögerung Schaltzähler Grundlegende Statistik Logikblöcke Betriebsstundenzähler Startzykluszähler Spannungs- und Stromüberwachung Variantenkonfiguration Pin-Zuweisung |
Identifikation Geräteerkennung Schaltprofile Signalqualitätsüberwachung Signalverzögerung Schaltzähler Grundlegende Statistik Logikblöcke Betriebsstundenzähler Startzykluszähler Spannungs- und Stromüberwachung Variantenkonfiguration Pin-Zuweisung |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt