Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Vision-Sensor BVS E Advanced
Anwendung
360° detection
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Brennweite
8.0 mm
Reichweite
50...1000 mm
Sichtfeld
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Empfohlene Alternative
BVS01ZC
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280BF1-L3-000
Verfügbarkeit
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
| BVS OI-3-051-E | BVS VS-M1280BF1-L3-000 | |
|
2.125,00 EUR
Listenpreis
|
1.390,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Anwendung | 360° detection |
Anwesenheitskontrolle Verifikation Helligkeitstool BLOB Kantenanalyse Finder Codetool Fehlerkontrolle Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Bildauflösung | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Brennweite | 8.0 mm | 9.6 mm |
| Reichweite | 50...1000 mm | - |
| Sichtfeld | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Schnittstelle | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Abmessung | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Schutzart | IP54 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring | - |
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe Interne Feuchtigkeitserkennung Interne Temperaturüberwachung Vibrationsüberwachung |
| Reichweite min. | - | 50 mm |
| Lichtsender, Beleuchtung | - |
LED weiß LED rot |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt