Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Handheld-Code-Reader PowerScan
2D Codes
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Anschlussart 01
drahtlos
Funktionsprinzip
Vision Sensor
Leseabstand
Datamatrix: 2…20 cm bei 10 mil
Datamatrix: 2…6 cm bei 4 mil
Code 39: 3…110 cm bei 40 mil
Code 39: 2…6 cm bei 2.5 mil
Datamatrix: 2…6 cm bei 4 mil
Code 39: 3…110 cm bei 40 mil
Code 39: 2…6 cm bei 2.5 mil
Schnittstelle 01
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
Empfohlene Alternative
FHW02FM
Tragbare Code-Reader
PBT9600-HPRB
Verfügbarkeit
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
| BVS HS-PB-HDW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
1.120,65 EUR
Listenpreis
|
824,00 EUR
Listenpreis
|
|
| 2D Codes |
Aztec Code China Han Xin Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| Anschlussart 01 | drahtlos | - |
| Funktionsprinzip | Vision Sensor | - |
| Leseabstand |
Datamatrix: 2…20 cm bei 10 mil Datamatrix: 2…6 cm bei 4 mil Code 39: 3…110 cm bei 40 mil Code 39: 2…6 cm bei 2.5 mil |
max. 1500 mm |
| Schnittstelle 01 | Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) | - |
| Strichcodes | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Postcodes | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Schnittstelle | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt