Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Handheld-Code-Reader QuickScan
Fallschutz
≥ 18 Stürze
1.5 m auf Beton
1.5 m auf Beton
Strichcodes
UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (including P2 /P5) UPC/EAN/JAN (including; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (including full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
2D Codes
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Stapelcodes
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Leseabstand
Datamatrix: 18 cm bei 15 mil
Datamatrix: 13 cm bei 10 mil
PDF 417: 21 cm bei 10 mil
EAN : 35 cm bei 13 mil
Code 39: 40 cm bei 20 mil
Code 39: 15 cm bei 5 mil
Datamatrix: 13 cm bei 10 mil
PDF 417: 21 cm bei 10 mil
EAN : 35 cm bei 13 mil
Code 39: 40 cm bei 20 mil
Code 39: 15 cm bei 5 mil
Empfohlene Alternative
FHW02EL
Tragbare Code-Reader
QBT2500-BK
Verfügbarkeit
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
| BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 | QBT2500-BK | |
|
695,40 EUR
Listenpreis
|
412,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Fallschutz |
≥ 18 Stürze 1.5 m auf Beton |
- |
|---|---|---|
| Strichcodes | UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (including P2 /P5) UPC/EAN/JAN (including; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (including full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| 2D Codes |
Aztec Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
| Stapelcodes |
PDF417 Micro PDF417 Macro PDF GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir GS1 DataBar Composites |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E Composites |
| Leseabstand |
Datamatrix: 18 cm bei 15 mil Datamatrix: 13 cm bei 10 mil PDF 417: 21 cm bei 10 mil EAN : 35 cm bei 13 mil Code 39: 40 cm bei 20 mil Code 39: 15 cm bei 5 mil |
max. 500 mm |
| Lichtart Beleuchtung | LED Rotlicht | - |
| Schnittstelle | Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);USB | Bluetooth 4.0 (2.4 GHz);RS232/USB |
| Schutzart | IP42 | - |
| Postcodes | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt